TRIBOS-S CAT40 Ø3/4"x90
Identyfikator 205365
- Poligonalne uchwyty narzędziowe
- Seria: TRIBOS-S
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Średnica mocowania: 3/4"
- Przewidywana długość: 90 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 120 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Poligonalne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TRIBOS-S |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 31.1 |
D4 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 47.2 |
L6 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 120 |
Ciężar [kg] | 1.05 |
Wersja
Długa, wąska konstrukcja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie