TRIBOS-S CAT50 Ø1 1/4"x150
Identyfikator 205498
- Poligonalne uchwyty narzędziowe
- Seria: TRIBOS-S
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
- Średnica mocowania: 1 1/4"
- Przewidywana długość: 150 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 250 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Poligonalne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TRIBOS-S |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 45 |
D3 [mm] | 47.1 |
D4 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 108 |
L6 [mm] | 130.95 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 250 |
Ciężar [kg] | 3.49 |
Wersja
Długa, wąska konstrukcja
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie