ER16 P JIS-BT30x60
Identyfikator 1455267
- Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 30
- Przewidywana długość: 60 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER |
---|---|
Seria | Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER |
Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 30 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD |
Rozmiar mocowania ER | ER 16 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
D3 [mm] | 34 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 38 |
G | M11x1 |
Ciężar [kg] | 0.52 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie