ER11 Mini JIS-BT40x160
Identyfikator 23003629
- Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini
- Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 40
- Przewidywana długość: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini |
---|---|
Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini |
Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Rozmiar mocowania ER | ER 11 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 16 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 160 |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 133 |
G | M8x1 |
Ciężar [kg] | 1.16 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie