ER16 Mini HSK-A63x100
Identyfikator 23003947
- Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini
- Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini |
---|---|
Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Rozmiar mocowania ER | ER 16 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 22 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 18 |
L5 [mm] | 74 |
G | M11x1 |
Ciężar [kg] | 0.83 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie