arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER 11 HSK-A 63x75 Ilustracja analogiczna

ER 11 HSK-A 63x75

Uchwyty z tuleją zaciskową ER

Identyfikator 263358

ER 11 HSK-A 63x75, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyty z tuleją zaciskową ER
  • Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Przewidywana długość: 75 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera nakrętkę mocującą
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
ER Spanngröße ER 11
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 75 mm / 3.0"
Auskraglänge L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 49.0
Gewicht [kg] 0.77
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich