ER16 CAT50x2 1/2"
Identyfikator 1389138
- Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
- Przewidywana długość: 63.5 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
---|---|
Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Rozmiar mocowania ER | ER 16 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 63.5 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 44.45 |
Ciężar [kg] | 1.01 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie