ER25 SK40x100
Identyfikator 263396
- Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
---|---|
Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Rozmiar mocowania ER | ER 25 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
Długość wystającej części L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 80.9 |
G | M18x1.5 |
Masa [kg] | 1.45 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie