ER32 BT-DC30x100
Identyfikator 1428065
- Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER
- Wariant Dual Contact
- Złącze uchwytu narzędziowego: BT-DC 30
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
---|---|
Seria | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
Złącze uchwytu narzędziowego | BT-DC 30 |
Rozmiar mocowania ER | ER 32 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 2 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 78 |
G | M18x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.96 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Powierzchnia styku
Podobnie do DIN ISO 7388-2 JD, ze stykiem powierzchni frontowej
Wersja Dual Contact z dwiema powierzchniami roboczymi: stożkowaną oraz płaską
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie