ROTA NCR-A 190 Z140-KV
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1339981
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2024-06-30
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Zamknięta konstrukcja
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 6 mm
- Skok tłoka: 13.5 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 1 mm
- Maks. siła mocowania: 36 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 22 kN
- Maks. obr./min: 4000 1/min
- Ciężar: 14 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 (Z140) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 4000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 36 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 22 |
Skok/szczęka [mm] | 6 |
Skok tłoka (H) [mm] | 13.5 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 1 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.06 |
Ciężar [kg] | 14 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- yellow
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%