ROTA THW 400-120 Z300-GBK
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Identyfikator 800050
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 120 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 5.498 mm
- Skok tłoka: 23 mm
- Maks. siła mocowania: 240 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 133 kN
- Maks. obr./min: 3500 1/min
- Ciężar: 109 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 11 (Z300) |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 3500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 240 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 133 |
Skok/szczęka [mm] | 6.5 |
Podziałka zazębienia [mm] | 5.498 |
Skok tłoka (H) [mm] | 23 |
Moment bezwładności [kgm²] | 2.3 |
Ciężar [kg] | 109 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%