ROTA THW 630-160 Z520-GBK
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Identyfikator 800070
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 160 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 9.8 mm
- Podziałka zazębienia: 7 mm
- Skok tłoka: 34 mm
- Maks. siła mocowania: 240 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 133 kN
- Maks. obr./min: 1700 1/min
- Ciężar: 382 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 20 (Z520) |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 1700 |
Maks. siła mocowania [kN] | 240 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 133 |
Skok/szczęka [mm] | 9.8 |
Podziałka zazębienia [mm] | 7 |
Skok tłoka (H) [mm] | 34 |
Moment bezwładności [kgm²] | 20.2 |
Ciężar [kg] | 382 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%