Jak zapewnić elastyczną i wydajną produkcję z możliwością przyszłych rozszerzeń, biorąc pod uwagę niedobór wykwalifikowanych pracowników i potrzebę oszczędzania zasobów? Dzięki automatyzacji! Aby ułatwić szybsze przejście na autonomiczną obsługę obiektów niezorientowanych w przestrzeni, firma SCHUNK stworzyła zestaw do chwytania 2D. Umożliwia on niezawodną obsługę różnych, losowo rozmieszczonych detali z przenośnika taśmowego, tacy lub stołu dostawczego – nawet przy w zmiennych warunkach oświetlenia, koloru lub tła. Zestaw składa się z kamery z obiektywem, komputera przemysłowego, oprogramowania AI oraz chwytaka przeznaczonego do konkretnego zastosowania. Wszystkie komponenty są ze sobą doskonale zestrojone i można je łączyć z dowolnym robotem i układem sterowania wyższego poziomu. Sercem systemu jest stworzone przez firmę SCHUNK oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, połączone z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą mieć wiedzy na temat programowania lub przetwarzania obrazu. Po skonfigurowaniu oprogramowanie wspierane przez sztuczną inteligencję zapewnia szczegółowe wskazówki dotyczące programowania planowania pracy chwytaka. Po sfotografowaniu i nazwaniu obiektów sztuczna inteligencja uczy się sama – całkowicie offline. Zestaw do chwytania 2D umożliwia niezawodną i niewymagającą dużego wysiłku automatyzację powtarzalnych zadań sortowania lub przenoszenia.
Coroczna nagroda HERMES AWARD to międzynarodowe wyróżnienie technologiczne przyznawane podczas Targów Hanowerskich. Trafia ono do produktów i innowacyjnych rozwiązań, które wykazują wysoki stopień innowacyjności technologicznej i przynoszą korzyści dla środowiska przemysłowego, przyrody i społeczeństwa. Decydującą rolę w ocenie produktów odegrała także ich opłacalność i gotowość projektu do wdrożenia. Niezależne jury złożone z ekspertów ze świata polityki, biznesu, badań i społeczności, pod przewodnictwem prof. dr. inż. Holgera Hanselki, prezesa organizacji Fraunhofer-Gesellschaft, w ramach wstępnej eliminacji wybrało trzy zgłoszenia, w tym zestaw do chwytania 2D firmy SCHUNK. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas ceremonii otwarcia Targów Hanowerskich 21 kwietnia 2024 r.
Specjalizująca się w automatyzacji firma SCHUNK projektuje i wytwarza elastyczne rozwiązania do automatyzacji dla klientów z wielu branż. Łatwe w obsłudze rozwiązania wspierają klientów w zwiększaniu wydajności i podtrzymaniu konkurencyjności w dynamicznym środowisku produkcyjnym charakteryzującym się szeroką gamą detali. Wraz z zestawem do chwytania 2D firma SCHUNK oferuje kolejne kompletne rozwiązanie, które znacznie ułatwia przejście na zautomatyzowane procesy i, co najważniejsze, oprócz bardziej wydajnego projektowania produkcji, zapewnia potencjalne oszczędności czasu i zasobów.