Julian Gelo, stażysta i operator maszyny tnącej w firmie SCHUNK, spędził pół roku na intensywnych przygotowaniach do nadchodzących zawodów. Zadania postawione przed sześcioma finalistami WorldSkills Germany były wymagające i zróżnicowane. Oprócz najwyższej klasy umiejętności technicznych, od utalentowanych młodych ludzi oczekiwano także doskonałych wyników pod presją czasu, w nieznanym otoczeniu, a wszystko to przy uważnej obserwacji ze strony odwiedzających targi. Podczas każdego z trzech dni konkursowych podczas tegorocznych targów EMO, czołowych targów technologii produkcji , zawodnicy musieli wyprodukować różne przedmioty. Zadanie polegało na wyprodukowaniu pojedynczego detalu pierwszego dnia, stworzeniu zespołu drugiego dnia i wyprodukowaniu małej serii trzeciego dnia.
Dzięki swoim imponującym osiągnięciom w toczeniu numerycznym Julian Gelo nie tylko z powodzeniem reprezentował firmę SCHUNK, ale także przyczynił się do wielkiego uznania dla swojego zajęcia, które wykonywał podczas stażu. Oprócz całego zespołu SCHUNK, szczególnie dumny jest jego instruktor Felix Seidel: „Chciałbym wyrazić autentyczny szacunek wszystkim, którzy rywalizowali tutaj, na EMO, w tej wymagającej dyscyplinie. Julian Gelo wykonał świetną robotę, zarówno dla siebie, jak i jako ambasador firmy SCHUNK. To po raz kolejny pokazuje, jak ekscytujące i wszechstronne może być szkolenie operatora maszyny do cięcia”. Konkurencja wokół tego szkolenia jest najlepszą ilustracją tego, jak zmienił się zawód. Obecnie operatorzy maszyn do cięcia obsługują najnowocześniejsze maszyny sterowane komputerowo i są odpowiedzialni za monitorowanie i optymalizację złożonych, coraz bardziej zautomatyzowanych procesów. Jednocześnie stale uczą się nowych procesów produkcyjnych. To sprawia, że zawód ten jest atrakcyjną opcją kariery dla młodych, utalentowanych osób zainteresowanych technologią.
Dlatego staż w firmie SCHUNK kładzie szczególny nacisk na praktyczne przekazywanie wiedzy specjalistycznej. W nowoczesnym centrum szkoleniowym młodsi pracownicy firmy SCHUNK uczą się nie tylko podstaw rzemiosła, ale także obsługi nowoczesnych maszyn i technologii instalacji w zautomatyzowanych procesach wspomaganych przez roboty. Również w zakresie rozwoju osobistego mają zapewnione wszelkie możliwości optymalnego przygotowania się do wymagań świata zawodowego. Julian Gelo wyraził swój entuzjazm wobec odbywania stażu w firmie będącej liderem technologii mocowania narzędzi i detali, technologii chwytania i technologii automatyzacji: „Firma SCHUNK intensywnie wspierała mnie przez cały okres przygotowawczy. Dzięki temu mogłem nie tylko pochwalić się tym, czego nauczyłem się zawodowo w Hanowerze, ale także osiągnąć osobisty cel, który sobie postawiłem. Jestem podekscytowany możliwością bycia częścią drużyny narodowej”. Jeden z trzech medalistów konkursu będzie teraz miał szansę reprezentować Niemcy podczas zbliżających się zawodów WorldSkills w Lyonie w 2024 roku.
WorldSkills, często nazywane „Mistrzostwami Świata Rzemieślników”, to renomowana międzynarodowa platforma konkursowa, na której młodzi profesjonaliści z całego świata demonstrują swoje umiejętności w różnych dyscyplinach rzemieślniczych. W ten sposób zachęcani są do osiągania najlepszych wyników w konkursach regionalnych i krajowych, a jednocześnie mogą wymieniać się pomysłami między sobą i uczyć się od najlepszych, dobrze się bawiąc w pracy. Ci, którzy sprawdzą się na szczeblu krajowym, mają szansę wystartować w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata. Niemcy są obecnie reprezentowane na EuroSkills i WorldSkills w ponad 40 dyscyplinach. W dniach 18–23 września 2023 r. w hali EMO w Hanowerze odbyły się Mistrzostwa Niemiec w dyscyplinie „Toczenie numeryczne”.