Powiększa się rodzina produktów SCHUNK, które można konfigurować online. Oprócz chwytaków, palców chwytaków i szczęk tokarskich, wraz z easyToolholder firma SCHUNK, specjalista ds. zastosowań, udostępnia teraz także narzędzie do projektowania niestandardowych oprawek narzędziowych. Zamiast kosztownych rozwiązań specjalnych, można za pomocą kilku kliknięć dostosować standardowe hydrauliczne oprawki narzędziowe. W najbliższej przyszłości narzędzie to zostanie również rozszerzone na inne technologie oprawek narzędziowych.
Dzięki konfiguratorowi produktów easyToolholder użytkownicy dysponują przydatnym narzędziem cyfrowym, które otwiera nowe możliwości personalizacji. Dzięki niemu rozwiązania specyficzne dla danego zastosowania stają się rzeczywistością w mgnieniu oka – przez całą dobę, codziennie i bez konieczności wcześniejszego logowania się użytkownika za pośrednictwem strony internetowej. Za pomocą kilku kliknięć i po wprowadzeniu różnych parametrów można zaprojektować urządzenie mocujące dostosowane do Twojego zastosowania, wybierając z szerokiego asortymentu standardowych oprawek narzędziowych z oferty lidera technologii w zakresie mocowania narzędzi i detali, technologii chwytania i technologii automatyzacji. Można to zrobić w sposób elastyczny i bardzo prosty: najpierw wprowadza się złącze maszyny i średnicę mocowania dla najróżniejszych zadań mocowania. Można również regulować wymiar długości oprawki narzędziowej. Można dodać dalsze opcje, takie jak nośnik danych lub chłodzenie peryferyjne, aby optymalnie dopasować oprawkę narzędziową do konkretnego zastosowania.
Użytkownicy otrzymują bezpośrednie, spójne i jednoznaczne przypisanie danych narzędzi i parametrów procesu dzięki bezlicencyjnemu narzędziu internetowemu firmy SCHUNK działającemu w przeglądarce. Wreszcie easyToolholder przesyła konfigurację w czasie rzeczywistym do połączonego sklepu internetowego. Dostępne są tutaj różne formaty do pobrania, a także wszystkie popularne formaty danych CAD, które można wykorzystać do wirtualnej symulacji procesu lub do obliczeń kolizji w programowaniu CNC. Użytkownicy widzą również bezpośrednio i przejrzyście obliczoną cenę i czas dostawy skonfigurowanego modułu.