arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Firma maja 2022

Nowe rozwiązania dla nowych wyzwań

Automatyzacja bez ryzyka – tego chcą zarówno początkujący, jak i eksperci w dziedzinie automatyzacji. Na targach automatica - najważniejszych targach inteligentnej automatyzacji i robotyki, ekspert ds. zastosowań SCHUNK zaprezentuje nowe rozwiązania, a także inteligentne usługi cyfrowe, które umożliwią klientom elastyczne i wydajne realizowanie zadań oraz projektowanie procesów produkcyjnych.

MOVE - Automatica

Automatyka i robotyka rozwijają się dynamicznie. Robotyka przemysłowa i usługowa osiąga wysokie tempo wzrostu – z utrzymującą się tendencją wzrostową. Dzieje się tak, ponieważ nowe obszary zastosowań, łatwość wdrożenia i obsługi oraz zapotrzebowanie na niezawodne i zindywidualizowane procesy stymulują rozwój. SCHUNK - rodzinna firma z siedzibą w Lauffen w Niemczech, wraz ze swoimi klientami i partnerami zmierza ku przyszłości z ogromną motywacją i innowacyjnymi rozwiązaniami. Zbiorowa wizja zautomatyzowanej, autonomicznej produkcji w coraz większym stopniu staje się rzeczywistością. Na targach automatica odbywających się w Monachium w dniach 21 - 24 czerwca 2022 r. firma SCHUNK zaprezentuje przykłady rozwiązań dla szeroko pojętej automatyzacji produkcji w najróżniejszych obszarach zastosowań, w formie dialogu z ekspertami: od nauk przyrodniczych po eMobility – od przeładunku po zrobotyzowaną obróbkę skrawaniem.

Zestawy MTB Zestawy MTB umożliwiają wejście w częściową automatyzację załadunku i rozładunku maszyn za pomocą kobotów.

Inteligentnie zestawione pakiety

Wciąż istnieje duży ukryty potencjał wydajności, zwłaszcza w środowiskach produkcyjnych zajmujących się obróbką metali. Nowe zestawy MTB firmy SCHUNK stanowią dogodne wprowadzenie do zautomatyzowanego załadunku maszyn za pomocą kobotów. Zawarte w zestawach uniwersalne chwytaki i imadła mocujące są już wstępnie skonfigurowane do stosowania w obróbce skrawaniem metali. Odpowiednie zestawy do podłączania do konkretnego robota ułatwiają uruchomienie. Oszczędza to czas podczas planowania oraz umożliwia skrócenie czasu załadunku i rozładunku nawet o 50 procent. Przyjazne dla użytkownika zestawy załadunkowe idealnie nadają się do wymagających zastosowań w obrabiarkach dzięki specjalnym cechom, takim jak uszczelniona skrzynka zaworowa lub zintegrowana dysza odmuchowa do brudu i wiórów.

Treść dostępna wkrótce Użytkownicy mogą konfigurować niestandardowe palce chwytaka FGR za pomocą narzędzia internetowego i dostosowywać je indywidualnie do obrabianego detalu.

Nowi członkowie rodziny urządzeń pneumatycznych

Klasyka automatyki - chwytaki pneumatyczne również doczekały się pewnych zmian. Te sprawdzone, uniwersalne urządzenia pozostają niezastąpione w większości sektorów przemysłu ze względu na ich niezawodność i szeroką gamę wariantów. Lider kompetencji w zakresie systemów chwytakowych i rozwiązań automatyzacji wyznacza nowe standardy elastycznych scenariuszy obsługi przyszłości dzięki dalszemu rozwojowi technologii takich jak zintegrowane monitorowanie procesów, zwiększone bezpieczeństwo lub opcje indywidualizacji. W Monachium SCHUNK prezentuje nowych członków rodziny chwytaków pneumatycznych, wysoko ocenianych za swoje bezkonkurencyjne funkcje. SCHUNK rozszerza również swoje usługi cyfrowe i robi kolejny krok w kierunku indywidualizacji dzięki dowolnie konfigurowalnym produktom. Zaczęło się od konfiguratora FGR wprowadzonego wiosną 2022 roku. To inteligentne narzędzie może być używane do planowania i zamawiania niestandardowych palców chwytaka za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jako prawdziwa niespodzianka, SCHUNK zaprezentuje na targach automatica nowy konfigurowalny, pneumatyczny chwytak o długim skoku.

Chwytak EMH z magnesem elektrotrwałym firmy SCHUNK Na targach automatica zaprezentowane zostaną nowe warianty elektro-permanentnego chwytaka magnetycznego EMH.

Zrównoważony i łatwy w integracji

W czasach, gdy bilans energetyczny odgrywa coraz ważniejszą rolę, poszukuje się rozwiązań technologicznych, które umożliwiają energooszczędną produkcję. Dzięki nowym chwytakom magnetycznym i adhezyjnym firma SCHUNK przyczynia się do oszczędności energii podczas przenoszenia elementów. Jednym z przykładów jest elektro-permanentny chwytak magnetyczny EMH, którego nowe warianty firma SCHUNK prezentuje na targach automatica. Łączy on w sobie zalety technologii magnetycznej z zaletami technologii zasilania 24 V. Chwytaki te stanowią niezawodne narzędzia do przenoszenia małych elementów ferromagnetycznych. Kolejną atrakcją będzie niewątpliwie zrównoważona technologia chwytania ADHESO, dzięki której firma SCHUNK zdobywa nowe obszary zastosowań. Chwytak inspirowany naturą pokonuje ograniczenia techniczne w procesie przenoszenia i umożliwia delikatne chwytanie bez pozostałości oraz bez udziału zewnętrznych źródeł energii – na przykład przy produkcji baterii i ogniw paliwowych, w przemyśle medycznym i farmaceutycznym lub w przemyśle elektrycznym.

Zrównoważona technologia chwytania ADHESO Dzięki zrównoważonej technologii chwytania ADHESO możliwe jest delikatne chwytanie bez pozostałości, bez zasilania ze źródeł zewnętrznych.

Spojrzenie w przyszłość

Produkcja staje się coraz bardziej autonomiczna. Komponenty manipulacyjne nie są już tylko prostymi produktami, ale inteligentnymi rozwiązaniami do zadań wykonywanych przez roboty. Wyposażone w kamery i czujniki dostarczają ważne informacje na temat procesu do użytku inteligentnych i autonomicznych usług przyszłości. Inteligentne chwytanie, intuicyjna obsługa, samouczące się urządzenia czy autonomiczne frezowanie to przykłady przedsięwzięć, które otwierają nowe perspektywy w robotyce i automatyce. Prelegent SCHUNK, dr Martin May, dyrektor Centrum Innowacji, przedstawi nowe pomysły i spojrzenie w autonomiczną przyszłość na Automatica Forum w dniu 23 czerwca 2022 r. Osoby zainteresowane ofertą firmy SCHUNK przedstawianą na targach mogą uzyskać bezpłatny bilet na stronie

schunk.com/automatica

SCHUNK na automatica 2022: Hala A5, Stoisko 502