arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Raport techniczny kwietnia 2020

Plug & Work

Koboty uznaje się za niszę robotyki, a jednak coraz więcej producentów odkrywa ten segment – w tym główni gracze obszaru robotyki przemysłowe, a także pionierzy w dziedzinie wyspecjalizowanych kobotów. Firma SCHUNK podejmuje ten temat i tworzy gotowe do użycia portfolio Plug & Work, które radykalnie upraszcza wyposażenie zakończenia kobota.

Universal Robots

Według raportu World Robotics 3,24% robotów zainstalowanych w 2018 roku stanowiły koboty – w liczbach bezwzględnych stanowiło to 14 tys. z 422 tys. ogółem. Liczby te nie oddają faktu, że segment ten przeżywa rozkwit i staje się bardzo atrakcyjny zarówno dla producentów, jak i użytkowników – szczególnie dzięki pionierskiej roli Universal Robots. Bardziej tradycyjne roboty przemysłowe wymagają znacznego budżetu i dużej wiedzy, natomiast kategoria robotów o bardzo niskiej wadze wyzwala instynkt zabawy, częściowo dlatego, że można bezproblemowo pracować bezpośrednio z robotem. Nagle użytkownicy, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z robotami, czują się na tyle pewni, że mogą stworzyć aplikacje przez weekend. Nie tylko MŚP, które wcześniej nie były zaangażowane w robotykę, podążają za tą modą. Nawet duże korporacje nastawione na automatyzację ulegają urokowi inteligentnych, lekkich robotów, ponieważ nagle otwiera się dostępność zastosowań, które wcześniej nie uzasadniały inwestycji w konwencjonalną technologię robotów.

Chwytaki SCHUNK dostosowuje swoje chwytaki specjalnie do różnych kobotów dostępnych na rynku i łączy najlepsze komponenty w niestandardowe portfolio Plug & Work.

Radykalne uproszczenie jest kluczem

Uproszczenie to magiczne słowo, które wyzwala wcześniej niewyobrażalną kreatywność podczas pracy z kobotami. Konstrukcja, konfiguracja i projekt, montaż i instalacja zostały tak radykalnie uproszczone przez producentów, że nawet początkujący uważają robotykę za przydatną i lubią ją. Wiele różnych scenariuszy automatyzacji można wdrożyć na zasadzie eksperymentalnej albo w oddzielnych pomieszczeniach, jak w przypadku konwencjonalnych robotów przemysłowych, lub w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Obecnie koboty są używane głównie jako lekkie roboty. Kosztują mniej niż standardowe roboty przemysłowe i są znacznie łatwiejsze w programowaniu” – wyjaśnia Benedikt Janßen, kierownik działu sprzedaży mechatroniki w firmie SCHUNK, specjalizującej się w systemach chwytających i technologii mocowania. „Umożliwiają one w szczególności mniejszym firmom wejście w robotykę na niskim poziomie z pragmatycznym podejściem do kwestii bezpieczeństwa. Szef zespołu SCHUNK Co-act od kilku lat śledzi rozwój rynku i poznał nowy i dynamicznie rozwijający się świat lekkiej robotyki. „Tradycyjna robotyka przemysłowa jest wdrażana przez integratorów systemów i producentów instalacji, którzy szczególnie doceniają bogatą ofertę systemów chwytania SCHUNK oraz wysoką jakość naszych chwytaków i komponentów na końcu ramienia. Z drugiej strony gama robotów typu front-end dla kobotów, które są głównie rozprowadzane za pośrednictwem handlu detalicznego lub platform detalicznych producentów kobotów, musi być znacznie prostsza i bardziej uniwersalna”.

Zmienny i wszechstronny Dzięki zmiennie regulowanemu całkowitemu skokowi 80 mm SCHUNK EGH może obsługiwać różne części.

Gama produktów Plug & Work

Chwytaki są często po prostu kupowane wraz z kobotem, w przeciwieństwie do robotów przemysłowych, gdzie są indywidualnie dobierane, projektowane i dostosowywane przez integratorów i producentów instalacji do danego zastosowania. W szczególności ci, którzy stawiają pierwsze kroki w automatyzacji, są często przytłoczeni, gdy patrzą na 1800-stronicowy katalog chwytaków SCHUNK. „W naszych portfolio Plug & Work specjalnie łączymy w pakiety komponenty, które mogą niezawodnie pokrywać 80 procent wszystkich zastosowań kobotów” – powiedział Janßen. „Użytkownicy mają możliwość swobodnego wyboru komponentów z tych portfolio, które zawsze będą pasować do odpowiedniego kobota”. Głównym celem jest umożliwienie użytkownikom szybkiego, ekonomicznego i bezpośredniego osiągania produktywnych rezultatów poprzez połączenie wiedzy eksperckiej firmy SCHUNK z komponentami portfolio i unikanie nadmiernej inżynierii. Po portfolio Plug & Work dla Universal Robots, które zostało wprowadzone na rynek w 2018 roku i zdążyło już ugruntować swoją pozycję na rynku, do połowy roku zostaną dodane specjalne portfele Plug & Work dla Doosan Robotics i Techman Robot. Każdy z nich obejmuje certyfikowane chwytaki Co-act do pracy zespołowej, chwytaki pneumatyczne i elektryczne, czujniki, a także systemy wymiany i obejmują szeroki zakres zastosowań zarówno w konwencjonalnej automatyce, jak i zastosowaniach współpracujących. Komponenty są zatem dostępne z magazynu lub z krótkim czasem dostawy i są odpowiednie zarówno dla nowicjuszy w dziedzinie automatyzacji, jak i dla profesjonalistów z branży obróbki skrawaniem; przemysł motoryzacyjny, przemysł elektroniczny i wiele innych.

Koboty Większość kobotów zapewnia jedynie niewielki stopień współpracy w oddzielnych komórkach lub w formie koegzystencji, gdzie wystarczą na przykład SCHUNK EGH lub pneumatyczny PGN-plus. Jednak w przypadku bardziej wymagających typów współpracy firma SCHUNK zaleca certyfikowane chwytaki Co-act, takie jak chwytak do małych komponentów Co-act EGP-C lub, w przyszłości, chwytak o długim skoku Co-act EGL-C.

Certyfikowane chwytaki Co-act

Na szczycie skali współpracy w portfolio chwytaków do małych komponentów Plug & Work znajduje się SCHUNK Co-act EGP-C, którego kilkaset jednostek zostało już pomyślnie zainstalowanych, oraz chwytak o długim skoku SCHUNK Co-act EGL-C, który będzie dostępny w standardzie w drugiej połowie 2020 roku. Oba spełniają wymogi norm EN ISO 10218-1/-2 oraz ISO/TS 15066 oraz uzyskały homologację Niemieckiego Stowarzyszenia Społecznych Ubezpieczeń Wypadkowych DGUV do zastosowań współpracujących. Podczas gdy Co-act EGP-C z maksymalnymi ruchami palca 3 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm i zalecanymi ciężarami przedmiotu obrabianego z mocnym chwytem 0,19 kg, 0,7 kg, 1,05 kg i 1,3 kg jest zaprojektowany bardziej do obsługi małych elementów, Co-act EGL-C z maksymalnym skokiem 42,5 mm na palec i zmiennymi siłami chwytania od 50 N do 450 N umożliwia znacznie większą zmienność, jaka jest wymagana na przykład w zautomatyzowanym załadunku maszyn. Dzięki chwytaniu siłowemu ten inteligentny i czuły chwytak umożliwia niezawodną obsługę różnych, często zmienianych części o wadze do 3 kg – w tym części, które są ciężkie lub wrażliwe na odkształcenia. Detale o masie do 8 kg można chwytać w sposób dopasowany.

PGN-plus-P Po sukcesie portfolio Plug & Work dla Universal Robots (reprezentowanego tutaj przez pneumatyczny SCHUNK PGN-plus-P), SCHUNK wprowadza teraz portfolio Plug & Work dla Doosan Robotics i Techman Robot.

SCHUNK zaleca stopniowe pogłębianie współpracy

Interdyscyplinarny zespół SCHUNK Co-act zdobył już duże doświadczenie w projektach z zakresu współpracy człowieka z robotem. Stało się jasne, że szanse na sukces znacznie wzrastają, gdy stosuje się łagodny start. „Koboty to doskonały sposób na stopniowe zwiększanie stopnia współpracy” – podkreśla Benedikt Janßen. „Osobom, które zdobyły już doświadczenie w zakresie współistnienia lub współpracy sekwencyjnej, łatwiej będzie wdrożyć współpracę lub nawet elastyczną współpracę na późniejszych etapach. Im wyższy stopień współpracy, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy rekomendować wdrożenie od podstaw, czyli w zupełnie nowych zastosowaniach. Z drugiej strony, zastosowania o niskim stopniu współpracy mogą być również bardzo dobrze wdrażane w środowiskach typu brownfield (tj. w istniejących środowiskach). Zasadniczo specjalista HRC zaleca korzystanie z wiedzy firmy SCHUNK. „Nasz zespół łączy doświadczenie HRC z różnych sektorów, co pozwala nam z wyprzedzeniem uniknąć wielu błędów”.