Jeśli chodzi o interakcję między obrabiarką a załadunkiem przez robota, pneumatyczny moduł do paletyzacji firmy SCHUNK stał się niezbędnym narzędziem. Można go używać do bardzo precyzyjnego mocowania palet na stole maszynowym w ciągu kilku sekund. Niewielka wysokość całkowita modułów umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej. Zintegrowana funkcja podnoszenia palet umożliwia bezpieczną dla procesu wymianę za pomocą robota, szczególnie w przypadku ciężkich palet.
W najnowszej generacji ekspert ds. zastosowań, firma SCHUNK, zoptymalizował bezobsługowy, solidny moduł, szczególnie pod kątem produkcji bezzałogowej. Nowe, bardziej kompaktowy moduł NSA3 został jeszcze bardziej obniżony. Specjalny kształt modułu zapobiega tworzeniu się wiórów i gromadzeniu się chłodziwa. Ponadto udoskonalono zintegrowaną funkcję czyszczenia. Oprócz płaskiej powierzchni stykowej, jeszcze silniejsza funkcja przedmuchu sprawia, że stożki krótkie i suwaki mocujące są wolne od wiórów. To oraz dodatkowe monitorowanie płaskich powierzchni stykowych za pomocą nacisku dynamicznego umożliwiają płynną pracę przez całą dobę.
Moduły są mocowane siłą sprężyny bez zewnętrznego zasilania energią, są połączone kształtowo i samoblokujące, dzięki czemu pełna siła docisku jest utrzymywana nawet w przypadku spadku ciśnienia. Siła wynosi 3000 N, a po włączeniu funkcji Turbo można ją zwiększyć do imponujących 10 000 N. Poprawiona stabilność wymiarów korpusu modułu zapewnia niezawodne pochłanianie większych momentów przechylających i sił ścinających. Palety mocujące można ustawić na modułach NSA3 w ciągu kilku sekund z powtarzalną dokładnością < 0,005 mm. Jest to możliwe dzięki bardzo precyzyjnemu centrowaniu za pomocą krótkiego stożka. Moduły można łączyć w dowolnej liczbie, zależnie od zastosowania.
Wszystkie czynności monitorowania, takie jak „Moduł otwarty” czy „Moduł zamknięty” są domyślnie zintegrowane w module NSA3, aby umożliwiać niezawodną wymianę palet. Pierścienie mocujące spoczywają na czterech płaskich powierzchniach na średnicy zewnętrznej, co jest monitorowane poprzez funkcję dynamicznego monitorowania ciśnienia. Dzięki hermetycznemu uszczelnieniu oraz konstrukcji ze stali nierdzewnej moduł pozostaje bezobsługowy przez cały okres użytkowania.
Moduły szybkiej wymiany palet VERO-S stanowią podstawę kompleksowego modułowego systemu technologii mocowania SCHUNK do automatycznego załadunku maszyn. W połączeniu z urządzeniami mocującymi i modułami robotów można elastycznie realizować szeroką gamę opcji mocowania przy krótkich czasach konfiguracji.