Ta rodzinna firma promuje cyfryzację zarówno poprzez swe rozwiązania dla klientów jak i na wyższym poziomie. Przykładowo firma SCHUNK od dawna jest zaangażowana w zarządzanie platformą Przemysłu 4.0, tzn. siecią niemieckich stowarzyszeń biznesowych, która napędza strategię niemieckiego rządu w zakresie zaawansowanych technologii. Jest to jeden ze sposobów, w jaki firma pomaga kształtować cyfrową transformację branży i wdraża koncepcje dotyczące kluczowych tematów związanych z cyfryzacją. Pokazuje to, że firma SCHUNK już teraz realizuje główny temat tegorocznych targów Hannover Messe, tzn. „Transformacja przemysłowa - wprowadzanie zmian”. Dyrektor generalny Henrik A. Schunk jest również zaangażowany w inicjatywę związaną z cyfryzacją, czyli Manufacturing-X. Ma ona na celu stworzenie suwerennej, skoordynowanej przestrzeni danych dla przemysłu połączonego cyfrowo, dzięki której łańcuchy wartości będą bardziej zrównoważone, przejrzyste i odporne na wpływy. W końcu zaufanie i kontrola nad własnymi danymi ma kluczowe znaczenie dla firm dążących do pomyślnego wdrożenia przyszłych rozwiązań cyfrowych.
Firma SCHUNK na swym stoisku za pomocą trzech innowacyjnych przykładów pokazuje, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe mogą doprowadzić do zwiększenia wydajności i zmniejszenia zużycia zasobów: Inspirowana przyrodą technologia ADHESO umożliwia delikatne chwytanie wrażliwych lub nieporęcznych części bez pozostawiania śladów - i co najważniejsze bez źródła zasilania, wykorzystując jedynie siłę adhezji. Ta przyjazna dla środowiska technologia otrzymała niemiecką nagrodę za innowacyjność w dziedzinie klimatu i środowiska (IKU) w 2022 roku. Inteligentna oprawka narzędziowa iTENDO² przesyła dane w czasie rzeczywistym, zapewniając w ten sposób ochronę procesów obróbki wymagających maksymalnej precyzji. Rozwiązanie to, które zdobyło niemiecką nagrodę za innowacyjność w 2022 roku, zapewnia większą przejrzystość i wykrywalność, co pozwala na ograniczenie liczby odrzuconych elementów. Dzięki opartym na sztucznej inteligencji rozwiązaniu stworzonym przez firmę SCHUNK zestaw do chwytania 2D znacznie ułatwia chwytanie pojedynczych obiektów rozmieszczonych losowo na jednej płaszczyźnie. Kompletny pakiet wyposażenia, oprogramowania i usług nie wymaga wcześniejszej znajomości programowania ani rozpoznawania obrazów. Dołącz do nas, aby dzielić się pomysłami na temat tych innowacji. Jesteśmy gotowi na pełną współpracę - razem dokonamy ważnych zmian!