W wielu krajach uprzemysłowionych rynek pracy nie jest już w stanie zaspokoić zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Wiele gałęzi przemysłu stoi także w obliczu presji konkurencyjnej, która wymaga zwiększenia produktywności operacji produkcyjnych. Obydwa trendy powodują, że zautomatyzowane procesy zyskują na znaczeniu i firmy prędzej czy później będą musiały się na nie otworzyć. Specjalizująca się w zastosowaniach firma SCHUNK opracowała odpowiedni moduł zwiększający możliwości autonomicznych procesów obróbki. Dzięki nowemu systemowi szybkiej wymiany szczęk BWA szczęki mocujące bloków zaciskowych TANDEM można teraz wymieniać ręcznie lub w pełni automatycznie za pomocą robota. W przyszłości system będzie dostępny w standardzie dla pneumatycznych i hydraulicznych dwu- i trójszczękowych bloków zaciskowych o rozmiarach 100, 140, 160 i 250.
Krótkie czasy reakcji przy zmianie wielkości partii
Szczęki szybkowymienne zawarte w urządzeniach mocujących można wymienić automatycznie w ciągu kilku sekund, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Jako doświadczony dostawca pełnego asortymentu, firma SCHUNK oferuje również pasujący do tego zastosowania pneumatyczny chwytak równoległy PGN-plus-P do automatycznego umieszczania. Palce chwytaka są wyposażone w specjalne, sprężynowe elementy mocujące. Umożliwia to automatyczne odblokowanie, podniesienie i ponowne włożenie szczęk nasadowych w odpowiednim dopasowaniu. Dzięki temu rozwiązanie to można w każdej chwili elastycznie dostosować do nowych zadań mocowania. System szybkiej wymiany szczęk TANDEM umożliwia także pięciokrotnie szybszą ręczną wymianę w porównaniu z tradycyjną wymianą szczęk.
Domyślnie zintegrowane monitorowanie
Jeśli chodzi o automatyzację, opcje monitorowania zintegrowane standardowo w urządzeniach mocujących są szczególnie przyszłościowe. Oprócz opatentowanej funkcji dynamicznego monitorowania ciśnienia dla podstawowych pozycji szczęk: „otwarta” i „zamknięta”, zintegrowane jest już funkcja monitorowania przepływu sprężonego powietrza do szczęk uchwytu. W ten sposób kontrola przylegania detalu lub czyszczenie powierzchni mocujących może zostać przeprowadzone przez klienta.
Wszystkie bloki zaciskowe TANDEM mają jedną wspólną cechę: oferują niezmiennie wysokie siły mocowania przy kompaktowej konstrukcji i optymalnej dostępności podczas obróbki pięciostronnej, nawet w najbardziej ograniczonej przestrzeni. Większa konkurencyjność we wszystkich gałęziach przemysłu dzięki maksymalnej elastyczności i krótkim czasom reakcji. Oprócz bloku zaciskowego i szczęk tokarskich, dla zautomatyzowanej sekwencji procesu istotne są również elementy manipulacyjne robota. Dzięki obszernemu, doskonale dopasowanemu asortymentowi technologii mocowania, technologii chwytania i podzespołów do automatyzacji firma SCHUNK oferuje rozwiązania z jednego źródła.