Laser sprawdził się jako dokładne, czyste i wydajne narzędzie w wielu dziedzinach. Dzięki nowemu systemowi depanelingu laserowego SAL-1300 firma SCHUNK w pełni wykorzystuje te zalety. Po raz pierwszy innowacyjna technologia speedLAS® opracowana przez firmę SCHUNK dla SAL-1300 umożliwia sterowanie laserem za pomocą specjalnego skanera w taki sposób, że jego ruchy mogą nakładać się na ruchy osi. Technologia speedLAS® gwarantuje, że światło lasera jest zawsze ustawione pod kątem prostopadłym do przedmiotu obrabianego, niezależnie od ruchu osi. Zapewnia to równomierne doprowadzanie energii, a tym samym precyzję cięcia aż do obszarów krawędziowych. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami laserowymi SAL-1300 zapewnia również prędkość przetwarzania większą nawet o 80%.
SAL-1300 działa niezależnie od źródła lasera – oznacza to, że można zastosować dowolną długość fali. Umożliwia także dobór najlepszego źródła lasera dla każdego materiału. W tym celu firma SCHUNK polega na kompleksowym wsparciu procesów we współpracy ze swoim partnerem kooperacyjnym, firmą Dr. Bohrer Lasertech GmbH. Podstawą dobrania najlepszego możliwego źródła lasera dla każdego zapotrzebowania jest doświadczenie i precyzyjna analiza materiałów przeznaczonych do obróbki przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego.
Kompaktowe urządzenie SAL-1300 rozmiarami przypomina dobrze znane systemy z serii SAR. Nie zmieniła się także sprawdzona koncepcja obsługi. Wraz z SAL-1300 można również używać istniejących uchwytów detali z maszyn do depanelingu SAR. Całkowicie nowe możliwości obróbki otworzyły się jednak dzięki możliwości uzupełnienia systemu o suwnicę frezującą. Łącząc technologie obróbki laserowej i frezowania na jednej maszynie, można na przykład obrabiać detale z elastycznymi elementami szybko i z maksymalną precyzją, bez konieczności ręcznej interwencji. Opcjonalna suwnica frezująca może stanowić doposażenie systemu.