arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia automatyzacji lutego 2022

Szybki start: zestawy MTB

Zautomatyzowany załadunek i rozładunek w zaledwie kilku krokach: dzięki nowym zestawom MTB firma SCHUNK zapewnia wygodne wprowadzenie do częściowej automatyzacji za pomocą cobotów. Dołączone chwytaki i bloki mocujące są doskonale przystosowane do stosowania w obróbce skrawaniem metali i można je łączyć z zestawami połączeniowymi przeznaczonymi dla robotów. Oszczędza to czas podczas planowania, umożliwia do 50 procent szybszy załadunek i rozładunek oraz poprawia wykorzystanie maszyny.

Zestaw do zastosowania MTB Dzięki nowym zestawom do załadunku MTB firma SCHUNK zapewnia wygodne wprowadzenie do częściowej automatyzacji za pomocą cobotów.

Coboty są idealnymi pomocnikami, gdy maszyny wymagają łatwego i wszechstronnego załadunku i rozładunku w procesach produkcji. Ładują one surowe części i wyjmują gotowe produkty. Odciążają w ten sposób pracowników od monotonnych i stresujących zadań, dzięki czemu mają oni więcej czasu na inne czynności. Ale jak zacząć korzystać z zautomatyzowanych zastosowań? Jest to łatwe dzięki nowym zestawom do załadunku MTB firmy SCHUNK. Specjalista ds. automatyzacji opracował specjalnie do tego celu trzy zestawy.

Chwytanie i mocowanie z jednego źródła

W zależności od miejsca i wykonywanego zadania dostępne są zestawy do zastosowań z chwytakami pojedynczymi lub podwójnymi. Każdy zawiera jeden lub dwa uniwersalne chwytaki JGP-P z dyszą przedmuchową i szczelną skrzynką zaworową. Firma SCHUNK wprowadziła wysokowydajny dwupalczasty chwytak równoległy pod koniec zeszłego roku. „Zestaw podwójnego chwytaka” zapewnia maksymalną wydajność, ponieważ dwa chwytaki mogą ładować i rozładowywać maszynę w jednej operacji, co pozwala zaoszczędzić prawie 50 procent czasu. Połączenie imadła z chwytakami z jednego źródła sprawia, że uruchomienie jest wyjątkowo szybkie i łatwe. W tym celu firma SCHUNK oferuje trzeci zestaw do zastosowań do automatycznego stacjonarnego mocowania przedmiotu obrabianego. Obejmuje on kompaktowy i niewymagający konserwacji blok mocujący PGS3 z wyspą zaworową, który można zamontować bezpośrednio na stole maszyny za pomocą zintegrowanego kołnierza i – podobnie jak chwytaki – zintegrować ze sterowaniem robota.

Ze względu na szczelną skrzynkę zaworową te wygodne zestawy produktów idealnie nadają się do stosowania w trudnych warunkach pracy maszyny. Zintegrowana dysza przedmuchowa w zestawach chwytaków dalej obniża wymagania względem pracowników w zakresie usuwania zanieczyszczeń i wiórów z imadła zaciskowego i przedmiotu obrabianego Ręczne usuwanie za pomocą sprężonego powietrza nie jest już wymagane, a obszary mocowania są doskonale oczyszczone, aby zapewnić powtarzalne zamocowanie. Zestawy do zastosowań są dostępne dla cobotów OMRON, Universal Robots, TM, Doosan i FANUC. Dzięki specjalnym kablom, wężom i podobnym rozwiązaniom w zakresie połączeń robota użytkownicy mogą w zaledwie kilku krokach podłączyć komponenty firmy SCHUNK do cobota, a maszyna jest gotowa do automatycznego załadunku i rozładunku.