W swoim przemówieniu inauguracyjnym na 14. Niemieckim Szczycie Inżynierii Mechanicznej, który odbył się w Berlinie w dniach 7 i 8 listopada, prezes VDMA Karl Haeusgen podkreślił, że przyszłość Niemiec jako lokalizacji biznesowej jest pilną kwestią dla firm zajmujących się inżynierią mechaniczną i przemysłową w obliczu międzynarodowych konfliktów i ich bezpośredniego wpływu na gospodarkę. To tylko jedno z wielu wyzwań stojących obecnie przed branżą. Fakt, że w tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera współpraca i dyskusja na temat kształtowania jak najlepszej przyszłości branży, znalazł swoje odzwierciedlenie również w liczbie uczestników. Tegoroczny Szczyt Inżynierii Mechanicznej, w którym uczestniczyło 900 osób, był największym z dotychczasowych.
Panowała zgoda co do tego, że wykorzystanie technologii cyfrowych, takich jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe, jest niezbędne dla branży inżynierii mechanicznej, aby umożliwić skutecznie pozycjonowanie się na tle globalnej konkurencji. Szereg prezentacji i dyskusji koncentrował się na możliwościach, jakie dają cyfrowe modele biznesowe. Uwzględniono jednak także wyzwania, którym należy stawić czoła, takie jak bezpieczeństwo danych jako zasadniczy warunek cyfryzacji.
Bez bezpiecznych biur danych wiarygodna wymiana danych jest niemożliwa. Inicjatywa Manufacturing-X kładzie niezbędne fundamenty w tej dziedzinie. Biuro danych jest tworzone przez różne firmy, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Zdecentralizowana platforma jest dostosowana do potrzeb przemysłu europejskiego i ma na celu ochronę branżowego know-how. Firmy będą mogły udostępniać dane w całym łańcuchu produkcji i dostaw, zachowując jednocześnie nad nimi pełną kontrolę. Firmy mogą korzystać ze wspólnej puli danych na równych prawach, na przykład aby uniknąć wąskich gardeł w łańcuchu dostaw lub zmniejszyć zużycie energii do produkcji.
Wymagania względem inicjatywy zostały już stworzone. Według Henrika A. Schunka, prezesa zarządu SCHUNK SE & Co. KG, tematem rozmów jest obecnie poprawa współpracy. Odporność jest niezwykle ważna dla zapewnienia konkurencyjności. Można to osiągnąć jedynie poprzez wymianę danych przez wiele stron. „Musimy przejść od «systemu ego» do «ekosystemu», ponieważ kryje on znacznie większy potencjał w zakresie budowy maszyn i inżynierii przemysłowej” – wyjaśnia Schunk. Moderator Hartmut Rauen, zastępca dyrektora wykonawczego VDMA, dodał, że teraz ważne jest przełamanie barier w ludzkich umysłach. Obecnie skupiamy się na przekształceniu biura danych w przestrzeń zaufaną.
Jako członek jury ekspertów przyznających nagrody dla start-upów „Biorerewolucja”, Henrik A. Schunk pochwalił znaczenie innowacyjnych start-upów jako siły napędowej rozwoju gospodarczego. „Partnerstwa rozwojowe ze start-upami są ważnym czynnikiem szybszego otwierania się na nowe technologie”. Tegoroczna nagroda została przyznana start-upowi Ucaneo, którego rozwiązanie w zakresie technologii biomimetycznej umożliwiającej bezpośrednie wychwytywanie CO2 z otaczającego powietrza zrobiło wrażenie na jury.