arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań listopada 2021

Wysokowydajny chwytak uniwersalny

Dzięki nowemu zoptymalizowanemu dwupalczastemu chwytakowi równoległemu JGP-P, firma SCHUNK rozszerza rodzinę uniwersalnych chwytaków obok flagowego PGN-plus-P firmy SCHUNK. Następca JGP ma przewagę dzięki zwiększonej sile chwytania, elastyczności w zastosowaniu i różnorodności opcji. Dzięki temu unowocześnieniu, specjalista od systemów chwytających stale podnosi poprzeczkę w zakresie zoptymalizowanych pod względem stosunku ceny do wydajności chwytaków pneumatycznych.

Chwytak uniwersalny Nadaje się do wielu zadań: na uniwersalnym chwytaku SCHUNK JGP-P można polegać, jeśli chodzi o załadunek i rozładunek obrabiarek zoptymalizowany pod kątem czasu cyklu, prace montażowe oraz zadania Pick & Place.

Dla wszystkich użytkowników, którzy mają na swojej liście życzeń elastyczny, mocny i ekonomiczny, nowy dwupalcowy chwytak równoległy JGP-P jest spełnieniem marzeń. Pomaga w załadunku i rozładunku obrabiarek, pracach montażowych oraz zadaniach pick & place. Umożliwia to cała gama nowych funkcji. Obejmuje to solidne prowadzenie w rowku T z dłuższą prowadnicą szczękibazowej: w porównaniu do poprzedniego modelu można zastosować palce chwytaka, które są o 30 procent dłuższe. Szczęki podstawowe są w pełni prowadzone w obudowie w dowolnym stanie chwytania. Poprawia to jego wydajność i obejmuje szerszy zakres różnych zastosowań.

JGP-P ma również do 50 procent więcej siły chwytania niż jego poprzednik –a to przy tym samym rozmiarze. Jest to możliwe dzięki zwiększonej powierzchni tłoka napędowego. Oznacza to, że nowicjusz z łatwością poradzi sobie z większą wagą obrabianego przedmiotu. Użytkownicy mogą zatem polegać na mniejszych rozmiarach, które dodatkowo oszczędzają koszty i zmniejszają różnorodność typów chwytaków. Oznacza to, że zwrot z inwestycji jest co najmniej o 10 procent wyższy. Zmiana ze starego JGP na nowy JGP-P jest możliwa w każdej chwili, ponieważ chwytaki są w pełni kompatybilne.

Zawsze wzorzec dla innych

Jeśli planujesz bardziej wymagające zadania związane z chwytaniem, chwytak PGN-plus-P firmy SCHUNK jest idealnym wyborem. Dzięki dużej gęstości mocy i wyjątkowej różnorodności opcji, jest on uważany na całym świecie za punkt odniesienia w dziedzinie chwytaków uniwersalnych. Chwytak klasy premium ze zoptymalizowanym prowadzeniem wielozębnym oferuje jeszcze większe rezerwy mocy i wyjątkową gamę akcesoriów. W związku z tym obejmuje prawie całe spektrum wszystkich zastosowań automatyki, jest również bezobsługowy przez cały okres użytkowania.

nagłówek

Elastyczny i wszechstronny Elastyczny i wszechstronny: nowy dwupalczasty chwytak równoległy JGP-P imponuje zoptymalizowanym prowadzeniem w rowku T i szeroką gamą wariantów.

Łatwe monitorowanie obrabianego przedmiotu

Nie mniej niż dziesięć dopasowanych systemów czujników umożliwia szeroki zakres opcji monitorowania, takich jak monitorowanie pozycji skoku lub rozróżnianie przedmiotów obrabianych. Dobre lub złe części można szybko i niezawodnie sortować na podstawie odchyleń wymiarowych. Od rozmiaru 64 JGP-P jest również dostępny z czujnikami indukcyjnymi o średnicy 8.

Elastyczne opcje montażu z dwóch stron umożliwiają uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka w trzech kierunkach przykręcania. Zasilanie sprężonym powietrzem jest możliwe zarówno przez połączenie śrubowe, jak i przez bezpośrednie połączenie bezprzewodowe. Zintegrowane przyłącze powietrza uszczelniającego poprawia również stabilność procesu. Jest to szczególnie ważne po obróbce detali, ponieważ chwytak nieuchronnie wchodzi w kontakt z wiórami i chłodziwem podczas czyszczenia. Zintegrowane przyłącze powietrza uszczelniającego zapobiega wnikaniu do chwytaka. Awarie spowodowane zanieczyszczeniem to już przeszłość.