ER 11 Mini HSK-A 63x130
Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
Identyfikator 1313315
ER 11 Mini HSK-A 63x130, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologie | Upínací kleština ER Mini |
|---|---|
| Řada | Upínací kleština ER Mini |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací velikost ER | ER 11 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 130 mm / 5.1" |
| Projekční délka L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M8x1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.815 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání