arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER 11 Mini HSK-A 63x70 Ilustracja analogiczna

ER 11 Mini HSK-A 63x70

Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini

Identyfikator 1367338

ER 11 Mini HSK-A 63x70, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
  • Seria: Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Przewidywana długość: 70 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera nakrętkę mocującą
Technology ER collet chuck Mini
Series ER collet chuck Mini
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
ER clamping size ER 11
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
Projecting length L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 44.0
G M8x1
Weight [kg] 1.0
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request