WEL S HSK-A 63 Ø12x100
Uchwyty frezarskie WELDON
ID 23005000
WEL S HSK-A 63 Ø12x100, Oprawki narzędziowe
- Uchwyty frezarskie WELDON
- Seria: WELDON Slim
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 12 mm
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON Slim |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 45.5 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M10x1 |
| G1 | M6 |
| Poids [kg] | 1.055 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB et DIN 1835E/6359HE
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande