arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WEL S SK 40 Ø6x100 Podobné zobrazení

WEL S SK 40 Ø6x100

Uchwyty frezarskie WELDON

Identyfikator 23005058

WEL S SK 40 Ø6x100, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyty frezarskie WELDON
  • Seria: WELDON Slim
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
  • Średnica mocowania: 6 mm
  • Przewidywana długość: 100 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Technologia Uchwyty frezarskie WELDON
Seria WELDON Slim
Złącze uchwytu narzędziowego SK 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-1 AD/AF
Średnica mocowania D1 6 mm
D2 [mm] 24.0
D6 [mm] 13.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.5
L4 [mm] 80.9
G M6
G1 M6
Masa [kg] 1.075
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB oraz DIN 1835E/6359HE.

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu

Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie