SZA 20-18
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 138199
SZA 20-18, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 50 |
Głębokość mocowania T [mm] | 25 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 22 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.8 |