APS-M1S
Analogowy czujnik pozycji
Identyfikator 302062
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Data wycofania: 1 lip 2026
Analogowy czujnik pozycji APS-M1, Rozmiar: M1S
- Napięcie znamionowe: 2.5 V
Szczegóły techniczne
| Zasada pomiaru | mechaniczny |
|---|---|
| Liczba punktów przełączania | Analogowe |
| Skok pomiarowy [mm] | 2.0 |
| Dokładność pomiaru [mm] | 0.004 |
| Napięcie zasilania | prąd stały |
| Napięcie znamionowe [V] | 2.5 |
| Prąd znamionowy [A] | 0.023 |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Sygnał zerowy odchyłki temperatury [%/10K] | 0.1 |
| Odchyłka termiczna współczynnika wzmocnienia [%/10K] | 0.2 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 10.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Masa [kg] | 0.16 |