MFT-390-F-0-0
Wrzeciono polerujące
Identyfikator 322250
Wrzeciono polerujące MFT, Rozmiar: 390, pneumatyczna
- Czujnik w przód: tak
- Czujnik odsunięcia: nie
- Czujnik tachometru: nie
- Kompensacja Z: 15 mm
Szczegóły techniczne
Czujnik w przód | tak |
---|---|
Czujnik odsunięcia | nie |
Czujnik tachometru | nie |
Zalecana ścieżka kompensacyjna [mm] | ± 7.5 |
Maks. ścieżka kompensacji [mm] | 15 |
Masa [kg] | 3.3 |
Siła zgodności przy 0,35 bara [N] | 14 |
Siła zgodności przy 4,1 bara [N] | 74 |
Prędkość w trybie jałowym [1/min] | 5600 |
Emisja hałasu [dB(A)] | < 75 |
Prędkość pod obciążeniem [1/min] | 2600 |
Moc przy 2600 obr./min [W] | 390 |
Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 1.4 |
Stały moment obrotowy [Nm] | 2.7 |
Ciśnienie robocze [bar] | 6.2 |
Zużycie powietrza w trybie jałowym [l/s] | 9 |
Średnica mocowania | 3/8" |
Średnica D [mm] | 94.9 |
Wysokość Z [mm] | 202.7 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły przedstawiają maksymalne obciążenie rzeczywiste.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Uruchamianie
pneumatycznie, za pomocą osuszonego, filtrowanego i najlepiej naolejonego sprężonego powietrza
Gwarancja
24 miesiące