AGE-F-XY-040-3
Identyfikator 324922
- Kompensacja XY: ± 2 mm
- Min. siła powrotna: 4.5 N
- Maks. siła powrotna: 9 N
- Siła Fz maks.: 200 N
- Siła Fd maks.: 500 N
Szczegóły techniczne
Kompensacja XY [mm] | ± 2 |
---|---|
Zalecana masa obsługowa [kg] | 4 |
Min. siła powrotna [N] | 4.5 |
Maks. siła powrotna [N] | 9 |
Współczynnik sprężyny [N/mm] | 2 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.01 |
Masa [kg] | 0.23 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Średnica D [mm] | 55 |
Wysokość Z [mm] | 32 |
Moment Mx maks. [Nm] | 4.4 |
Moment My maks. [Nm] | 4.4 |
Moment Mz maks. [Nm] | 8 |
Siła Fz maks. [N] | 200 |
Maks. siła Fd [N] | 500 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Tabela funkcjonalny
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich momentów obciążeń (siły i momenty przyspieszenia, siły procesowe itd.), które mają wpływ na moduł kompensacyjny w celu zapewnienia pracy bez błędów.
Tabela funkcjonalny
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Układ prowadnicowy
płynnie przechodzące prowadnice rolek
Monitorowanie
za pomocą przełącznika magnetycznego
Uruchamianie
sprężynowy mechanizm powrotny o mocy sprężynowania
Obudowa
twardy ocynkowany stop aluminium, części funkcyjne wykonane ze stali hartowanej
Zakres dostawy
wraz ze śrubami mocującymi po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące