MSC-BL20 80x50
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422100
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok laminowany
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Technologia: Biegun równoległy
- Wymiary: 80 x 50 x 40 mm
- Podziałka pól: 3 mm + 1,5 mm
- Masa: 2.4 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 80 |
---|---|
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 40 |
Masa [kg] | 2.4 |