SGAL-B 80-48-28
Szczęki z aluminium
Identyfikator 432718
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka aluminiowa, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Wymiary: 80,4 x 48 x 28 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Masa: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80.4 |
---|---|
Głębokość [mm] | 48 |
Wysokość [mm] | 28 |
Wiązka | sztuka |
Masa [kg] | 0.4 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące