ROTA NCE 260-81 A8-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 808032
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt tokarski o obniżonej masie
- Otwór przelotowy: 81 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 4.9 mm
- Skok tłoka: 21 mm
- Maks. siła mocowania: 130 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 45 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 4500 1/min
- Masa: 26.5 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 4500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 130 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 45 |
Skok/szczęka [mm] | 4.9 |
Skok tłoka (H) [mm] | 21 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.22 |
Masa [kg] | 26.5 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego, tuleja centrująca, śruba oczkowa i podręcznik obsługi