THL plus 310 Z-Z
Podtrzymki z cylindrem tylnym
Identyfikator 825411
Standardowa podtrzymka
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
- Uruchamianie hydrauliczne
- Centralny układ smarowania
- Rolki cylindryczne
- Zakres mocowania: 20 - 165 mm
- Maks. siła mocowania na rolkę: 10 kN
- Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
- Dokładność centrowania: < 0.04 mm
- Powtarzalność: < 0.007 mm
- Maks. prędkość obwodowa: 590 m/min
- Masa: 50 kg
Szczegóły techniczne
Typ smarowania | Centralny układ smarowania |
---|---|
Rolki | cylindryczny |
Min. średnica mocowania [mm] | 20 |
Maks. średnica mocowania [mm] | 165 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 60 |
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] | 10 |
Dokładność centrowania [mm] | < 0.04 |
Powtarzalność [mm] | < 0.007 |
Maks. prędkość obwodowa [m/min] | 590 |
Masa [kg] | 50 |