NSL mini 100-25-2
Stacje mocujące
Identyfikator 1357102
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podwójny NSE mini 90-25
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Wymiary: 199 x 99 x 40 mm
- Siła dociągająca: 3000 N
- Siła docisku z turbo: 12000 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Masa: 4.1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 199.0 |
---|---|
Szerokość [mm] | 99.0 |
Siła dociągająca [N] | 3000.0 |
Siła docisku z turbo [N] | 12000.0 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6.0 |
Masa [kg] | 4.1 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni ani zacisków cylindrycznych