STR-H 160/3
Szczęki surowe górne
Identyfikator 1516476
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna, wysoka
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 160
- Wymiary: 63 x 65 x 80 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Masa: 2 kg
Szczegóły techniczne
| Szerokość [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 80.0 |
| Materiał | 16MnCr5 |
| Nadaje się do | 160 |
| Masa [kg] | 2.0 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe