KRH3-LH 100-Z
Hydrauliczne trójszczękowe bloki zaciskowe
Identyfikator 1518368
Standardowy hydrauliczny blok zaciskowy
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 100 x 100 x 74,2 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 16 kN
- Skok na szczękę: 6 mm
- Maks. wysokość szczęki: 60 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 10 - 120 bar
- Zużycie oleju na cykl: 30 cm³
- czas zamykania/otwierania: 1 s
- Masa: 5 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 6.0 |
---|---|
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 16.0 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 10.0 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 120.0 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 60.0 |
Odległość H [mm] | 16.0 |
Zużycie oleju na cykl [cm³] | 30.0 |
czas zamykania/otwierania [s] | 1.0 |
Masa [kg] | 5.0 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku, zaślepki, śruby montażowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (ID 0184213).