RCE 230
Identyfikator 1521944
- Maks. kompensacja X: ± 7.1 mm
- Maks. kompensacja Y: ± 7.1 mm
Szczegóły techniczne
Moc [W] | 230 |
---|---|
Min. prędkość obrotowa [1/min] | 5000 |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 50000 |
Maks. kąt kompensacji X [°] | ± 3 |
Maks. kompensacja X [mm] | ± 7.1 |
Maks. kąt kompensacji Y [°] | ± 3 |
Maks. kompensacja Y [mm] | ± 7.1 |
Mocowanie osiowe | zintegrowany |
Zalecana ścieżka kompensacyjna [mm] | ± 3 |
Min. siła kompensacji promieniowej [N] | 1.8 |
Maks. siła kompensacji promieniowej [N] | 8.5 |
Min. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 1 |
Maks. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 4.1 |
Oprawka narzędziowa | Tuleja ER-11 6 mm |
Złącze kompensacyjne powietrza | 4 mm |
Maks. chłodzenie powietrzem pod ciśnieniem [bar] | 2.1 |
Masa [kg] | 1.7 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 45 |
Długość przewodu [m] | 5 |
Średnica D [mm] | 82.6 |
Wysokość Z [mm] | 216.3 |
Siła Fx maks. [N] | 8.5 |
Siła Fy maks. [N] | 8.5 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Uruchomienie, silnik
elektryczna
Uruchomienie, kompensacja i chłodzenie
pneumatyczne, poprzez filtrowane (< 5 µm, suche) i nienaoliwione sprężone powietrze
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Zakres dostawy
Wrzeciono z uchwytem z tuleją zaciskową i pneumatycznym złączem śrubowym, kabel połączeniowy od wrzeciona do elektroniki
Gwarancja
24 miesiące