BIP 070
Indukcyjny czujnik analogowy położenia
Identyfikator 1561247
Indukcyjny czujnik analogowy położenia BIP
- Kable czujników KA: Złącze M8x1, 4-wtykowe
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
| Zakres pomiaru [mm] | 70 |
|---|---|
| Zasada pomiaru | indukcyjny |
| Funkcja programowania | tak |
| Min. napięcie wyjściowe [V] | 0.0 |
| Maks. napięcie wyjściowe [V] | 10.0 |
| Min. moc wyjściowa [mA] | 4.0 |
| Maks. moc wyjściowa [mA] | 20.0 |
| Charakterystyka wyjściowa | regulowane |
| Liniowość [%] | 2.5 |
| Powtarzalność R maksymalnej wartości końcowej | ±0.3 % |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | -25.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 85.0 |
| Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
| Napięcie znamionowe [V] | 24.0 |
| Min. napięcie robocze [V] | 16.0 |
| Maks. napięcie robocze [V] | 30.0 |
| Maks. szumy (% Ue) | 10 % |
| Typ napięcia | prąd stały |
| Prąd znamionowy [mA] | 30.0 |
| Min. opór obciążenia RL [kΩ] | 2000.0 |
| Maks. opór obciążenia RL [kΩ] | 500.0 |
| Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
| Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
| Złącze kablowe | Złącze M8x1, 4-wtykowe |
| Stopień ochrony IP | 67 |
Podana wartość liniowości dotyczy całego systemu obejmującego chwytak i czujnik.