TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Identyfikator 28000184
TENDO FLANGE CAT40 Adapter, Szlifierski uchwyt narzędziowy
- TENDO FLANGE
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Długość wystającej części L1: 54 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
---|---|
Seria | TENDO FLANGE |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 19 |
L5 [mm] | 35 |
G | M16x1 |
Masa [kg] | 2.021 |
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości