ROTA NCA 160-32 Z100-SV90°
Uszczelniony zasilany 3-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1342599
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Zamknięta konstrukcja
- Otwór przelotowy: 32 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 4 (Z100)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Skok na szczękę: 4 mm
- Skok tłoka: 15 mm
- Maks. siła mocowania: 45 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 20 kN
- Maks. obr./min: 5500 1/min
- Ciężar: 11.5 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 4 (Z100) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 5500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 45 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 20 |
Skok/szczęka [mm] | 4 |
Skok tłoka (H) [mm] | 15 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.04 |
Ciężar [kg] | 11.5 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%