ROTA NCA 200-52 A5-SV90°
Uszczelniony zasilany 3-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1307920
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Zamknięta konstrukcja
- Otwór przelotowy: 52 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 72 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 32 kN
- Maks. obr./min: 5000 1/min
- Ciężar: 18.7 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 5000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 72 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 32 |
Skok/szczęka [mm] | 5.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.1 |
Ciężar [kg] | 18.7 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%