ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°
Uszczelniony zasilany 3-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1320178
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Zamknięta konstrukcja
- Otwór przelotowy: 66 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 100 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 45 kN
- Maks. obr./min: 5000 1/min
- Ciężar: 26.1 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 (Z170) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 5000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 100 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 45 |
Skok/szczęka [mm] | 5.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.18 |
Ciężar [kg] | 26.1 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%