ROTA NCA 330-104 A8-SV60°
Uszczelniony zasilany 3-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1342609
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Zamknięta konstrukcja
- Otwór przelotowy: 104 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 160 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 72 kN
- Maks. obr./min: 3500 1/min
- Ciężar: 62.8 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 |
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Maks. obr./min [1/min] | 3500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 160 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 72 |
Skok/szczęka [mm] | 5.3 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.95 |
Ciężar [kg] | 62.8 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%