ROTA NCE
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Bardzo lekki 3-szczękowy zasilany uchwyt o innowacyjnej konstrukcji, zapewniający duże oszczędności oraz dynamiczną obsługę procesów Uchwyt ten jest idealnym rozwiązaniem dla maszyn z siłownikiem o krótkim skoku.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Oszczędności energii wynikające z bardzo niskiego momentu bezwładności
Krótszy czas cyklu i niższe koszty energii - Wymiary złącza 100% kompatybilne z mechanicznymi uchwytami tokarskimi serii Kitagawa BB200 (do rozmiaru 260)
Wymiana istniejących uchwytów Kitagawa możliwa w bardzo krótkim czasie - Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Modułowy system tulei centrycznych
Optymalne dopasowanie do nowych zadań mocowania dzięki wymiennym tulejom centrującym - Szczęki bazowe z drobnym ząbkowaniem 1,5 mm x 60° i 1/16" x 90° w standardzie
Bardzo elastyczny zakres szczęk nasadowych - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Solidny, lekki uchwyt z momentem bezwładności zredukowanym do 40% przy najwyższej sztywności
Uchwyt tokarski SCHUNK ROTA NCE łączy w sobie walory lekkiej konstrukcji, maksymalnej obciążalności oraz unikalnej linii stylistycznej. Geometria uchwytu tokarskiego została dopasowana do układu napędowego, dzięki czemu mimo lekkiej geometrii zachowana została maksymalna sztywność. W porównaniu z konwencjonalnymi uchwytami tokarskimi bezwładność jest zmniejszona o maks. 40%, w zależności od rozmiaru uchwytu. - Dzięki temu SCHUNK ROTA NCE spełnia wszystkie wymagania w zakresie dynamiki procesów i wydajności, przy minimalnym zużyciu energii. Szczególnie podczas pracy na linii produkcyjnej ten uchwyt tokarski zapewnia znaczne oszczędności energii i czasu oraz bez problemu zapewnia uzyskanie świadectwa zarządzania energią DIN EN ISO 50001.