ROTA NCS 175/3 A5-KV
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 859011
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Trójszczękowy uchwyt dźwigniowy
- Hermetyczne uszczelniony
- Aktywny docisk szczęk bazowych
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 5.8 mm
- Skok tłoka: 21 mm
- Dociskanie szczęki: 0.3 mm
- Maks. siła mocowania: 44 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 20 kN
- Maks. obr./min: 5000 1/min
- Ciężar: 17 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 5000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 44 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 20 |
Skok/szczęka [mm] | 5.8 |
Dociskanie szczęki [mm] | 0.3 |
Długość dźwigni [mm] | 46.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 21 |
Ciężar [kg] | 17 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- red
-
SRK 132, 0.64 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.4 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%