ROTA NCS 210/3 Z170-KV
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 859020
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Trójszczękowy uchwyt dźwigniowy
- Hermetyczne uszczelniony
- Aktywny docisk szczęk bazowych
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 6.9 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Dociskanie szczęki: 0.3 mm
- Maks. siła mocowania: 60 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 32 kN
- Maks. obr./min: 4500 1/min
- Ciężar: 28 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 (Z170) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 4500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 60 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 32 |
Skok/szczęka [mm] | 6.9 |
Dociskanie szczęki [mm] | 0.3 |
Długość dźwigni [mm] | 53.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 28 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 160
- red
-
SRK 160, 2.32 kg
- yellow
-
SRK 160, 1.45 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%