ROTA NCX 165-53 A5-SFGX
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o krótkim skoku
Identyfikator 800801
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 53 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 3 mm
- Podziałka zazębienia: 2 mm
- Skok tłoka: 13 mm
- Maks. siła mocowania: 50 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 33 kN
- Maks. obr./min: 6000 1/min
- Ciężar: 12 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 6000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 50 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 33 |
Skok/szczęka [mm] | 3 |
Podziałka zazębienia [mm] | 2 |
Skok tłoka (H) [mm] | 13 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.04 |
Ciężar [kg] | 12 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%